KEFSC8-4040-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfsc8_4040.prj},{NB=KEFSC8-4040-4000},{TPS=KEFSC8-4040},{TP=KEFSC8},{FRM=4040},{HEIGHT=40},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{FEAT=One-Side Slot, Three Flats},{L=4000},{MASS=1.54},{SA=571},{GMILX=10.22x10^4},{GMILY=10.52x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KEFSC8-4040, KHFSC8-4040 - HFS8시리즈40·80mm각형 알루미늄 프레임 - 1열 홈- - 1면 홈 - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KEFSC8-4040-4000
형번
KEFSC8-4040-4000
KEFSC8-4040-4000
형식/프레임선택
KEFSC8-4040
KEFSC8-4040
L
4000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성