KEFSB6-3090-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/khfs6_3090.prj},{NB=KEFSB6-3090-4000},{TPS=KEFSB6-3090},{TP=KEFSB6},{FRM=3090},{WIDTH=30},{HEIGHT=90},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{L=4000},{DIM=1},{FRMW=30.000},{FRMH=90.000},{FRD=6.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KEFS6-3090, KEFSB6-3090, KHFS6-3090, KNEFS6-3090 - HFS6系列 边长30・60mm铝合金型材 - 3列槽以上 - - 4面槽 - - 3030 - -固定长度型材 -
明细表
KEFSB6-3090-4000
型号
KEFSB6-3090-4000
KEFSB6-3090-4000
型号/型材选择
KEFSB6-3090
KEFSB6-3090
L
4000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型