KHFSLB6-3030-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/khfs6_3030.prj},{NB=KHFSLB6-3030-4000},{TPS=KHFSLB6-3030},{TP=KHFSLB6},{FRM=3030},{WIDTH=30},{HEIGHT=30},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FEAT=Light Type},{L=4000},{MASS=0.76},{SA=280},{GMILX=2.68x10^4},{GMILY=2.68x10^4},{DIM=25},{FRMW=30.000},{FRMH=30.000},{FRD=6.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KEFS6-3030, KEFSB6-3030, KHFS6-3030, KHFSB6-3030, KHFSL6-3030, KHFSLB6-3030, KGFS6-3030, KCAF6-3030, KHFSY6-3030, KNEFS6-3030, KNEFSY6-3030, KNFSL6-3030 - HFS6시리즈30·60mm각형 알루미늄 프레임 - 1열 홈- - 4면 홈 - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KHFSLB6-3030-4000
형번
KHFSLB6-3030-4000
KHFSLB6-3030-4000
형식/프레임선택
KHFSLB6-3030
KHFSLB6-3030
L
4000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성