??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
KEF - 塑料翼型旋钮
明细表
KEF-50-M6
型号
直径 D
50 mm
螺纹直径
螺纹长度
mm
尺寸 H
24 mm
尺寸 s
5 mm
尺寸 e
0.5 mm
直径 d
15.6 mm
重量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型