KDV71-3K-Q2-R2-S6-P35
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kdv71.prj},{NB=KDV71-3K-Q2-R2-S6-P35},{CODE=KDV71},{TYPE=T XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=50X50},{MAT=SS400},{SUR=Zinc Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{QPOOL='1','2','2','3','3','4'},{R=1},{RPOOL='1','2','2','3','3','4'},{S=4},{SPOOL='4','6' },{P=35},{PPOOL=[35:60/1]},{N=2},{N1=9},{AA=13.157},{AA1=9.7},{BB=16.662},{BB1=10.1},{CC=20.955},{CC1=13.2},{DD=26.441},{DD1=14.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KDV71 - Connection block for oil pressure/water pressure ?T-shape ?End face without hole ?¡è Spacing type
Bill of material
KDV71-3K-Q2-R2-S6-P35
Code
KDV71
Types of
T-shaped ??¨¨ end face without hole ??¨¨ spacing specified type
Side length
50X50
Material
SS400
Surface treatment
Galvanized
Atmospheric pressure
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia
Number of side holes
3K
3K
Rc(PT)/NPT
2(1/4)
3
4(1/2)
2(1/4)
3
4(1/2)
Rc(PT)/NPT
2(1/4)
3
4(1/2)
2(1/4)
3
4(1/2)
Rc(PT)/NPT
6
6
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
N
2
2
mm
Number of threaded holes
9
9
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성