KDSR10-12
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kdsr_asmtab.prj},{NB=KDSR10-12},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Bolt Set Screw},{D=10},{DTOL=0/+0.015},{D1=12},{D1ALG=12},{F=5},{FTOL1=-0.004/-0.012},{FTOL2=0/+0.012},{L1=6},{L2=6.3},{H=3},{J1=9.0},{M1=M4},{MMAX1=4.0000},{LL1=8},{DD1=4.5},{EE1=7.5},{Z1=5},{C1=2},{PPATH=kdsr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KDSR, MDKR, ADKR, SDKR, HDKR - 지주클램프 - 이경회전
BOM
KDSR10-12
부품No.
KDSR10-12
KDSR10-12
재질
SS400
A6063
SUS 304
SS400
A6063
SUS 304
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트 고정암나사
D
10
10
mm
D1
12.000
12.000
mm
F
5
5
mm
F g6 공차
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
F H7 공차
0/+0.012
0/+0.012
mm
A
53.5
53.5
mm
B1
13
13
mm
B2
15
15
mm
P
24
24
mm
P1
9
9
mm
P2
15
15
mm
L1
6
6
mm
L2
6.3
6.3
mm
E1
14.0
14.0
mm
E2
15.5
15.5
mm
H
3
3
mm
J1
9.0
9.0
mm
J2
10
10
mm
M1
M4
M4
M2
M4
M4
N
M3
M3
d1
4.5
4.5
mm
d2
4.5
4.5
mm
e1
7.5
7.5
mm
e2
7.5
7.5
mm
Z1
5
5
mm
Z2
5.0
5.0
mm
C1
2
2
mm
C2
2
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성