KDP31-3K-R2-S2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kdp31.prj},{NB=KDP31-3K-R2-S2},{CODE=KDP31},{TYPE=shizixing},{TYPOOL=guding},{BC=50X50},{MAT=SS400},{SUR=Zinc Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{A=50},{R=1},{S=1},{P=60},{N=2},{N1=6},{AA=13.157},{AA1=9.7},{BB=16.662},{BB1=10.1},{CC=20.955},{CC1=13.2},{DD=26.441},{DD1=14.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kdp31 - Connection block for oil pressure/water pressure, cross shape, end face, no hole, and fixed pitch type
Bill of material
KDP31-3K-R2-S2
Code
KDP31
Types of
Cross shape, end face, no hole, fixed pitch type
Side length
50X50
Material
SS400
Surface treatment
Galvanized
Atmospheric pressure
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia
Number of side holes
3K
3K
Rc(PT)/NPT
2
3(3/8)
4
6
2
3(3/8)
4
6
mm
Rc(PT)/NPT
2
3(3/8)
4
6
2
3(3/8)
4
6
mm
P
60
mm
N
2
2
mm
Number of threaded holes
6
6
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성