??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KDG7463
Bill of material
KDG7463-L05-50-BC01-M75R30-JS1-BA-T2
Model
KDG74
Cylinder bore
63
Screw diameter
20
Accuracy
Lead
Stroke
Motor position
Installation method
Motor brand
Rotate speed
Sensor type
Number of sensor
Redution ratio
Load connection type
L1
161.0
L2
306.0
motor
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей