??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Univer
Beschreibung
KDF - Mittelflansch
Stückliste
KDF-14032
Zylinder
32 mm
Teile-Nr.
KDF-14032
Gewicht
0.12 kg
Länge max
22 mm
Radius max
0.5 mm
Durchmesser e9
12 mm
Länge h14
12 mm
Länge h14
50 mm
Höhe max
65 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen