suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KDF-14032
Univer
Cylinders
Compact cylinders STRONG Ø32÷63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rs/parts/kdf.prj},{NB=KDF-14032 },{IDNR=},{CYL=32},{REF=KDF-14032},{VERS=1.000},{MASS=0.12},{L1=22},{R=0.5},{TD=12},{TL=12},{TM=50},{UW=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KDF - Centre trunnion
Bill of material
KDF-14032
Cylinder
32
mm
Code
KDF-14032
Weight
0.12
kg
Length max
22
mm
Radius max
0.5
mm
Diameter e9
12
mm
Length h14
12
mm
Length h14
50
mm
Height max
65
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성