??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KDF - Centre trunnion
Bill of material
KDF-14032
Cylinder
32 mm
Code
KDF-14032
Weight
0.12 kg
Length max
22 mm
Radius max
0.5 mm
Diameter e9
12 mm
Length h14
12 mm
Length h14
50 mm
Height max
65 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)