??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KDF - Centre trunnion
Bill of material
KDF-14032
Cilindro
32 mm
Code
KDF-14032
Masse
0.12 kg
Length max
22 mm
Radius max
0.5 mm
Diameter e9
12 mm
Length h14
12 mm
Length h14
50 mm
Height max
65 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés