??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KDD71_74 - I-shaped bearing, universal
Bill of material
KDD72-H80-W60-T12-P6.5-Q6.5
Code
Types of
Universal • Top mounted
GB material
Equivalent material
surface treatment
H
mm
Wert eingeben für H
mm
cm
inch
ft
W
mm
Wert eingeben für W
mm
cm
inch
ft
T
mm
Selection of pass type
P/M
mm
Selection of pass type
Q/N
6.5 mm
Locating hole
E
52 mm
F
28 mm
B
46 mm
weblink
weblink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen