??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KDD61_64 - 工字型支座,双联气缸用
明细表
KDD62-10-W70-H80
代码
类型
双联气缸用 • 顶部安装型
国标材质
相当材质
表面处理
适用缸径
mm
W
mm
H
mm
输入参数值: H
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
E
52 mm
F
38 mm
B
56 mm
S
30 mm
M
M3 mm
h
6 mm
适用SMC品牌气缸型号
CXS系列
适用气缸行程
10/20
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型