??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
KD 66 - Minima altezza, massima forza
Lista materiale
KD66-38.3-C
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Diametro
120 mm
Diametro stelo
75 mm
Pressione
bar
Pressione minima
bar
Riserva corsa
3 mm
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
mm
Volume
cm^3
Superficie
44.18 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD