??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
KD 42 - Hauteur minimale, force maximale
Nomenclature
KD42-38.3-C
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
3 mm
Diamètre
95 mm
Diamètre de la tige
60 mm
Pression
bar
Pression min.
20 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Force initiale
daN
Force finale isothermique
daN
Force finale politrophique
mm
Volume
cm^3
Surface
28.27 cm^2
Vitesse maximale
1.8 m/s
Poids
Kg
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés