目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KCMF-16
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kcmf_kcmfl.prj},{NB=KCMF-16},{TYPECODE=KCMF},{DR=16},{D=28},{LX=37},{LLX=70},{H=48},{T=6},{D0=7.5},{D1=4.5},{T0=4.1},{PCD=38},{ROB=5},{PX=0.012},{PLX=0.015},{CROX=0.012},{CROLX=0.015},{CX=770},{CLX=1230},{COX=1170},{COLX=2350},{MX=122},{MLX=190},{CATALOG=kcml.jpg}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
KCMF/KCMFL - 法兰直线轴承-圆法兰型
明细表
KCMF-16
类型码
KCMF:标准型
KCMFL:加长型
KCMF:标准型
KCMFL:加长型
dr
16
16
D
28
28
L
37
37
H
48
48
T
6
6
D0
7.5
7.5
D1
4.5
4.5
T0
4.1
4.1
P.C.D.
38
38
滚珠列数
5
5
垂直度
0.012
0.012
径向跳动
0.012
0.012
基本额定动负荷
770
770
N
基本额定静负荷
1170
1170
N
重量
122
122
g
产品详情
kcml.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型