??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KCH10-200W - Clean Room Ball Screw Actuator
Bill of material
KCH10-L05-100-BC-M20-C3
MODEL
KCH10
Ball Screw lead
mm
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
L
388 mm
A
200 mm
M
0 mm
N
4 mm
KG
6.1 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen