??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KCD2-SCD-1 - Ausgangstreiber
Stückliste
KCD2-SCD-1
Produktbild
MANUID
KCD2-SCD-1
Kurzbeschreibung
SMART-Ausgangstreiber KCD2-SCD-1
EAN
4050143382576
Herstellertypbezeichnung
KCD2-SCD-1
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
19.00000 V
Montageart
DIN-Schiene
Breite
12.5 mm
Art der Spannungsversorgung
aktiv
Anzahl der Kanäle
1
Tiefe
114 mm
Höhe
124 mm
SIL (in Anlehnung an IEC 61508)
SIL 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30.00000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen