KBZ2-08
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KB Piping Module
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kb/kbz.prj},{NB=KBZ2-08},{MODEL=KBZ2-08},{OD=8},{D1=15.2},{D2=17.6},{D3=21.0},{L1=28.5},{L2=36.0},{L3=10.1},{L4=15.1},{A=22.5},{M=18.5},{P=15.2},{CNSMASSEXACT=11.6},{LX=0.300},{A1=9.000},{A2=10.200},{A3=10.800},{A4=5.200},{A5=1.000},{A6=14.600},{A7=17.600},{A8=14.600},{A9=1.400},{A10=14.800},{A11=1.400},{A12=0.000},{A13=0.000},{B1=1.600},{B2=1.500},{B3=13.500},{B4=9.000},{B5=2.600},{C1=15.300},{C2=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KBZ - Branch Elbow Module
Bill of material
KBZ2-08
Model
KBZ2-08
KBZ2-08
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
D3
21.0
21.0
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
36.0
36.0
mm
L3
10.1
10.1
mm
L4
15.1
15.1
mm
A
22.5
22.5
mm
M
18.5
18.5
mm
P
15.2
15.2
mm
Mass
11.6
11.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성