KBYKS12-100
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kbyss_asmtab.prj},{NB=KBYKS12-100},{MATSC=400},{STSC=1},{D=12},{L=100},{D1=11.0},{A=36},{C=12},{S=10},{M=M5},{MMAX=5.0000},{P=20},{E=16},{F=8.5},{DD1=10},{H=18},{D2=25},{U1=16.0000},{U2=5.0000},{MDHELP=6-25},{PPATH=kbyks_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KBYKS, KBYMS, KBYSS - 지주클램프-평행탭회전방지
BOM
KBYKS12-100
부품No.
KBYKS12-100
KBYKS12-100
지주클램프재질
SS400
SUS 304
SS400
SUS 304
지주클램프표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
지주 재질
S45C
지주표면처리
무전해니켈크롬도금
손잡이노브재질
ABS/황동(삽입부)
클램퍼재질
C3604(카드뮴 없음)
D
12
12
mm
L선택
mm
값 입력 L
L선택
mm
cm
inch
ft
확인
D1
11.0
11.0
mm
A
36
36
mm
B
19
19
mm
C
12
12
mm
S
10
10
mm
M
M5
M5
P
20
20
mm
E
16
16
mm
F
8.5
8.5
mm
d1
10
10
mm
H
18
mm
D2
25
25
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성