KBV2-M6
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KB Piping Module
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kb/kbv_esm.prj},{NB=KBV2-M6},{MODEL=KBV2-M6},{T=M6x1},{TRA=6.000},{TRP=1.000},{TD=6.000},{H=12},{D1=12.8},{D2=17.6},{D3=21.0},{L1=25.8},{L2=36.2},{L3=10.1},{L4=15.1},{A=22.5},{CNSMASSEXACT=14.0},{LX=0.300},{A1=9.000},{A2=10.200},{A3=14.000},{A4=5.200},{A5=1.000},{A6=14.600},{A7=17.600},{A8=15.100},{A9=0.900},{A10=14.800},{A11=1.400},{B1=4.000},{B2=1.500},{B3=13.500},{B4=9.000},{C1=0.000},{C2=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KBV - Elbow Socket Module
Bill of material
KBV2-M6
Model
KBV2-M6
KBV2-M6
Connection thread
M6x1
M6x1
Width across flats
12
12
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
17.6
17.6
mm
D3
21.0
21.0
mm
L1
25.8
25.8
mm
L2
36.2
36.2
mm
L3
10.1
10.1
mm
L4
15.1
15.1
mm
A
22.5
22.5
mm
Mass
14.0
14.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성