KBV2-08
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KB 배관 모듈
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kb/kbv_em.prj},{NB=KBV2-08},{MODEL=KBV2-08},{OD=8},{D1=15.2},{D2=17.6},{D3=21.0},{L1=28.5},{L2=36.0},{L3=10.1},{L4=15.5},{A=22.5},{M=18.5},{CNSMASSEXACT=8.3},{LX=0.400},{A1=9.400},{A2=9.200},{A3=14.000},{A4=5.400},{A5=1.500},{A6=14.600},{A7=17.600},{A8=15.100},{A9=0.900},{A10=14.800},{A11=1.400},{B1=1.500},{B2=1.600},{B3=13.500},{B4=9.000},{C1=15.200},{C2=6.500},{B=9.5},{T=1.4},{E1=13.2},{E2=6.0},{D4=12.400},{D5=18.800},{L5=4.700},{D6=10.400},{D7=13.600},{L6=11.100},{L7=3.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KBV - 엘보 모듈
BOM
KBV2-08
형식
KBV2-08
KBV2-08
적용 튜브 외경
8
8
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
D3
21.0
21.0
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
36.0
36.0
mm
L3
10.1
10.1
mm
L4
15.5
15.5
mm
A
22.5
22.5
mm
M
18.5
18.5
mm
질량
8.3
8.3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성