카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KBLI-06
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kbli_asmtab.prj},{NB=KBLI-06(0)},{ARTNR=KBLI-06},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=2000},{SZL=1000},{QK=1000},{QL=500},{EG=0.568},{ADI=7},{ADK=15},{D1=0.3750},{D2=1.000},{D3=3/8-24},{D3NDM=0.3750},{D4=0.687},{DK=0.718},{C1=0.394},{B=0.500},{H1=1.625},{I3=0.812},{I4=2.125},{W=0.562},{SW1=22},{PPATH=assemblies/kbli_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
KBLI - Rod end with female thread, spherical ball iglidur® W300, inch, left-hand thread
Bill of material
KBLI-06
Part no.
KBLI-06
KBLI-06
Info PDF
INFO
Max. swivel angle
°
Max. static tensile strength Short term
2000
2000
N
Max. static tensile strength Long term
1000
1000
N
Max. radial load Short term
1000
1000
N
Max. radial load Long term
500
500
N
Minimal thread depth
0.568
0.568
인치
Max. torque strength inside thread
7
7
Nm
Max. torque through Ball
15
15
Nm
E10-Diameter
0.3750
0.3750
인치
Diameter
1.000
1.000
인치
Thread
3/8-24
3/8-24
Diameter
0.687
0.687
인치
Width
0.394
0.394
인치
Width
0.500
0.500
인치
Height
1.625
1.625
인치
Length
0.812
0.812
인치
Height
2.125
2.125
인치
Width across flats
0.562
0.562
인치
Max. swivel angle
22
22
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성