카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/LL-I-150-20-50Nm-C-1
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_ball_bearings/kbk_ll_i.prj},{NB=KBK/LL-I-150-20-50Nm-C-1},{SIZE=150},{L=76},{L3=27},{D=94},{D1=20.00},{D3=68},{D4=80},{D5=90},{S=2},{IG=M6},{F=M6},{TA=14.0},{CNSMASSEXACT=1.97},{J=17},{RPM=5500},{DT=50},{SCH=C},{OTR=1},{D1MIN=20},{D1MAX=35},{TKN1MIN=50.0},{TKN1MAX=130.0},{TKN2MIN=65.0},{TKN2MAX=150},{NDMIG=6.000},{NDMF=6},{VERS=5},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_ll_i_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbk_ll_i_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBK/LL-I - Safety Couplings with Inner Cone and 2 ball bearings
Bill of material
KBK/LL-I-150-20-50Nm-C-1
Size
150
150
Length (±2)
76
76
mm
Length
27
27
mm
Outer Diameter
94
94
mm
Bore (H7)
mm
값 입력 D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Centering Diameter (g6)
68
68
mm
Pitch Circle Diameter
80
80
mm
Flange Diameter
90
90
mm
Disengagement Travel
2
2
mm
Thread(6x)
M6
M6
Screw (ISO 4017)
M6
M6
Tightening Torque
14.0
14.0
Nm
Mass
1.97
1.97
kg
Moment of Inertia
17
17
kg cm^2
Speed max.
5500
5500
1/min
Disengagement Torque
Nm
Position
Single Position
Multi Position Engagement
Single Position
Multi Position Engagement
Overload Torque Range
1.000
1.000
Technical Data Sheet
Product Information
Specific information
Product Information
Operating / Installation Instruction
Product Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성