KBF-51-M8
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KBM/KBF - 塑料T字形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kbm_kbf_plastic_bar_knob/kbf.prj},{NB=KBF-51-M8},{CN=KBF-51-M8},{D=51},{M=M8},{LF=12.5},{B=10},{H=28.5},{S=8.5},{D1=19},{W=11.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
KBF - 塑料球型旋钮
明细表
KBF-51-M8
型号
KBF-51-M8
KBF-51-M8
直径 D
51
51
mm
螺纹直径
M8
M8
螺纹长度
12.5
mm
尺寸 B
10
10
mm
尺寸 H
28.5
mm
尺寸 s
8.5
mm
直径 d
19
19
mm
重量
11.5
11.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型