카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE2HC-24-10-10
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe2hc.prj},{NB=KBE2HC-24-10-10},{SIZE=24},{L=58},{A=55},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=32},{D2=10.00},{D2MIN=10},{D2MAX=32},{C=8.0},{E=20.0},{B=57.5},{K=16.0},{W=26.0},{F=18},{H=20.0},{G=M6},{TA=15},{CNSMASSEXACT=280},{J=0.121},{TKN=60.0},{RPM=7000},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe2hc_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe2hc_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBE2HC - Servo Insert Coupling with Split Hubs
Bill of material
KBE2HC-24-10-10
Size
24
24
Length
58
58
mm
Outer Diameter
55
55
mm
Keyway (DIN 6885)
without Keyway ✔
without Keyway
without Keyway
with Keyway D1
with Keyway D1
with Keyway D2
with Keyway D2
Keyway both sides
Keyway both sides
Bore (H7)
mm
값 입력 D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Bore (H7)
mm
값 입력 D2
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Thread Distance front side
8.0
8.0
mm
Hub Length
20.0
20.0
mm
Max Diameter
57.5
57.5
mm
Clamping Length
16.0
16.0
mm
Distance between Shaft Ends
26.0
26.0
mm
Spider Element Width
18
18
mm
Thread Distance
20.0
20.0
mm
Screw (ISO 4762)
M6
M6
Tightening Torque
15
15
Nm
Mass
280
280
g
Moment of Inertia
0.121
0.121
kg*cm^2
Torque
60.0
60.0
Nm
Speed max.
7000
7000
1/min
Friction Torque
59.0
59.0
Friction Torque
59.0
59.0
Technical Data Sheet
Product Information
Specific Information
Product Information
Operating / Installation Instruction
Product Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성