??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KB6_ _ _ZZ - Roulements à billes lubrifiés résistant à la chaleur
Nomenclature
KB6903ZZ
Réf. pièce
Matériau des bagues intérieure/extérieure
EN 1.4125 l'équivalent
Dureté des bagues intérieure/extérieure
57~63HRC
Matériau du blindage
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau de l'élément de roulement
EN 1.4125 l'équivalent
Matériau du système de retenue
EN 1.4301 l'équivalent
Température de fonctionnement
0 ~ +230 °C
N° de roulement
d
mm
D
mm
B
mm
r (min)
mm
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Cor (statique)
kN
Fréquence de rotation admissible (référence)
rpm
Dimension Ds relative (min.)
mm
Dimension Ds relative (max.)
mm
Dimension dh relative (max.)
mm
Dimension R relative (max.)
Masse (référence)
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés