국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
KB6903ZZ
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/kb6000zz.prj},{NB=KB6903ZZ},{PN=KB6903ZZ},{MATR=440C Stainless Steel},{HARDR=57~63HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel},{MATC=304 Stainless Steel},{OT=0 ~ +230},{BN=6903ZZ},{DD=17},{D=30},{B=7},{RR=0.3},{CR=3.90},{COR=2.04},{ARF=2100},{DSMIN=19},{DSMAX=19.5},{DDHH=28},{R=0.3},{MASS=18},{AA=5.7859},{BB=1.5312},{CC=1.2975}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KB6_ _ _ZZ - 내열그리스봉입베어링
BOM
KB6903ZZ
형식
KB6903ZZ
KB6903ZZ
안쪽링 / 바깥쪽링 재질
SUS440C
내링/외링경도
57~63HRC
실드 재질
SUS304
전동체 재질
SUS440C
리테이너 재질
SUS304
사용온도
0 ~ +230
°C
베어링 품번
6903ZZ
6903ZZ
d
17
17
mm
D
30
30
mm
B
7
7
mm
r (최소)
0.3
0.3
mm
기본정격하중 Cr (동)
3.90
3.90
kN
기본정격하중 Cor (정)
2.04
2.04
kN
허용회전수(참고)
2100
2100
rpm
부착관계치수 Ds (최소)
19
19
mm
부착관계치수 Ds (최대)
19.5
19.5
mm
부착관계치수 dh (최대)
28
28
mm
부착관계치수 R (최대)
0.3
0.3
질량 (참고)
18
18
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성