??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
KBK Antriebstechnik
Beschreibung
KB4AL - Metallbalgkupplung in Aluminiumausführung mit Aluminium-Klemmnabe
Stückliste
KB4AL-150-91-14-14
Größe
Drehmoment
Nm
Länge (±2)
mm
Aussendurchmesser
mm
Passfedernut (DIN 6885)
Bohrung (H7)
mm
Wert eingeben für D1
Bohrung (H7)
mm
cm
inch
ft
Bohrung (H7)
mm
Wert eingeben für D2
Bohrung (H7)
mm
cm
inch
ft
Gewindeabstand
mm
Gewindeabstand stirnseitig
mm
Nabenlänge
mm
Schraube (ISO 4762)
Anzugsmoment
Nm
Gewicht
kg
Massenträgheitsmoment
g*cm^2
Federsteifigkeit Torsion CT
Nm/rad
Federsteifigkeit radial
N/mm
Federsteifigkeit axial
N/mm
Versatz radial max.
0.20 mm/m
Versatz axial max.
0.5 mm
Versatz Winkel max.
1.5 °
Drehzahl max.
1/min
Technisches Datenblatt
Produktinformation
Betriebs- / Montageanleitung
Produktinformation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen