DKAR00244-N70
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Kantseal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/kantseal/kantseal_asmtab.prj},{NB=DKAR00244-N70(0)},{PARTNO=DKAR00244},{D1=114.30},{H=4.8},{L=3.10},{R1=0.6},{ID=107.54},{W=3.40},{T=3.40},{NUT=0},{MC=N70},{PPATH=kantseal_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 320
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Kantseal - Axial sealing from Elastomer material
Bill of material
DKAR00244-N70
Part No.
DKAR00244
DKAR00244
Groove H11
114.30
114.30
mm
Groove Width +0.2
4.8
4.8
mm
Groove Depth -0.05
3.10
3.10
mm
Radius Rmax
0.6
0.6
mm
Ring dimensions
107.54
107.54
mm
Ring dimensions
3.40
3.40
mm
Ring dimensions
3.40
3.40
mm
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
Seal Material
NBR 70 Shore A
NBR 90 Shore A
FKM 70 Shore A
FKM 90 Shore A
NBR 70 Shore A
NBR 90 Shore A
FKM 70 Shore A
FKM 90 Shore A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성