??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval) - SAOK 70x25 NBR-60 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12481 SAOK 70x25 NBR-60 RA
Name
10_01_01_12481
NNCUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 RA
NTCUSTOM
Kantensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 RA
LINACUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 RA
Order number
10.01.01.12481
Bs
22.6 mm
dn
4 mm
H
30.5 mm
L4
32 mm
Lmax(S)
71 mm
Ls
67.2 mm
Z
12.8 mm
Abreißkraft
81 N
Abreißkraft (geölte Oberfläche)
60 N
Querkraft
46 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Abmessung (LxB)
70 x 25 mm
Werkstückwinkel (min)
80 °
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Weight
34.4 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models