KAL21-3K-Q1-R1-P15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kal21.prj},{NB=KAL21-3K-Q1-R1-P15},{CODE=KAL21},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=20X20},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{P=15},{PPOOL=[15:50/1]},{N=2},{N1=6},{AA=9.728},{BB=6.5},{M1=3},{M2=4},{M3=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kal21 - Connecting block for air pressure ?¡è L shape ?¡è End face without hole ?¡è Spacing type
Bill of material
KAL21-3K-Q1-R1-P15
Code
KAL21
Types of
L-shaped ?¡è end face without hole ?¡è spacing specified type
Side length
20X20
Material
A5052
Surface treatment
Natural anodizing
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
Number of side holes
3K
3K
Rc(PT)/M
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
mm
Rc(PT)/M
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
N
2
2
mm
Number of threaded holes
6
6
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성