국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KAJ12-3K-Q1-R1-G1-K1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kaj12.prj},{NB=KAJ12-3K-Q1-R1-G1-K1},{CODE=KAJ12},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=30X40},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=2},{N1=8},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{CC=10.242},{CC1=4.102},{DD=13.616},{DD1=5.785},{M1=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kaj12 - Connecting block for air pressure ?¡è L shape ?¡è End face penetration ?¡è Space fixing type
Bill of material
KAJ12-3K-Q1-R1-G1-K1
Code
KAJ12
Types of
L-shaped, end-faced, and fixed-pitch type
Side length
30X40
Material
A5052
Surface treatment
Natural anodizing
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
Number of side holes
3K
3K
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
P
30
mm
N
2
2
mm
Number of threaded holes
8
8
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성