국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KAF01-2K-R1-G1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kaf01.prj},{NB=KAF01-2K-R1-G1},{CODE=KAF01},{TYPE=I XINGGC},{TYPOOL=luojing},{BC=30X40},{MAT=A5052},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=2K},{R=1},{G=1},{P=30},{N=1},{RG=3},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{M1=5},{L=70},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{D=9.5},{DD=5.5},{HH=5.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kaf01 - Connecting block for air pressure ?¡è I-shaped ?¡è End face does not penetrate ?¡è Screw diameter selection type
Bill of material
KAF01-2K-R1-G1
Code
KAF01
Types of
I shape ?¡è end face does not penetrate ?¡è screw diameter selection type
Side length
30X40
Material
A5052
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
Number of side holes
2K
2K
Rc(PT)/M
1(1/8)
2
5
1(1/8)
2
5
Rc(PT)/M
1(1/8)
2
5
1(1/8)
2
5
P
30
mm
N
1
1
mm
Total number of tapped holes
3
3
L
70
70
mm
A
30
mm
B
40
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
D
9.5
mm
d
5.5
mm
h
5.5
mm
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성