??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KAF01 - 气压用连接块·I形·端面不贯穿·螺径选择型
明细表
KAF01-2K-R1-G1
代码
KAF01
类型
I形·端面不贯穿·螺径选择型
边长
30X40
材质
A5052
常压
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
侧面孔数
Rc(PT)/M
Rc(PT)/M
P
30 mm
N
mm
螺孔总数
L
mm
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D
9.5 mm
d
5.5 mm
h
5.5 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型