??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Kabeldurchführungsleiste Typ KDL 2/10
Stückliste
KDL 2/10_87171017
Type
KDL 2/10
Best-Nr.
FARBE
Anzahl Durchführungen klein/groß
10/-
A
146 mm
B
90 mm
Einbauhöhe
10 mm
A
120 mm
b
60 mm
C
65 mm
D
32 mm
E
5.5 mm
VPE St.
1
IP-Klasse
IP 54 mm
UL94
V0 mm
Infotext
Information
Infotext
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen