9161490
Hettich
Drawer runners
Ball bearing slides
Mounted on side
45 kg 12.7 Installation width KA 5632
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_runners/ball_bearing_slides/mounted_on_sides/45kg_12_7_width_ka_5632/ka_5632_asmtab.prj},{NB=9161490},{ARTICLENO=9161490},{ARTICLE=KA 5632 / 450},{L=450.000},{D=454},{TYPE=Chrome Plated},{A2=5.000},{G1=0.000},{G2=0.000},{PPATH=ka_5632_asmtpl.prj},{TYPE1=FFA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 119
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
KA 5632 - KA 5632
Bill of material
9161490
Order Number
9161490
9161490
Article/Nominal Length
KA 5632 / 450
KA 5632 / 450
mm
Drawer length
450.000
450.000
mm
Min Cabinet Depth
454
454
mm
TYPE
Chrome Plated
Chrome Plated
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성