??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 320
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
K87
Nomenclature
0006000403/02323
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
texte d'appel d'offres
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010343
matériau corps de pompe
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Bronze
matériau de la turbine/roue de pompe
G-CuSn10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
16.0 bar
raccordement électrique
Non détachable
longueur du câble
mm
tension assignée
400.000 V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
régime
2900.0 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
No connection
avec soupape de non-retour
diamètre pompe
mm
longueur pompe et moteur
mm
profondeur d’immersion
0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
35.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
1/h
Mode de fonctionnement (non immergé)
-
poids
kg
indice de protection (IP)
IP68
Type de câble
S07BB-F
Type de câble
S07BB-F
Type de câble
0
construction de câbles
mm²
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre du trou de boulon
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Dimensions
182 mm
Dimensions
mm
diamètre externe de la bride
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Diamètre max.
mm
Dimensions
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
mm
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
8 mm
Dimensions
91.0 mm
Nombre de câbles
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés