??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 352
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
K86
Stückliste
0006000402/02221
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe in Gliederbauweise mit VdS-Zulassung für den vertikalen oder horizontalen Einbau zur Versorgung von Sprinkleranlagen
Ausschreibungstext
Unterwassermotor-Pumpe für den vertikalen oder horizontalen Einbau in Behältern zur Versorgung von Sprinkleranlagen. Hydraulik Mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe mit halb-axialer Hydraulik. Gehäuseteile aus EN-GJL mit 2K-Beschichtung oder G‑CuSn10, Laufräder aus G‑CuSn10. Leitgehäuse mit Spaltringen aus Sonderbronze. Druckanschluss als Flanschanschluss. Motor Drehstrommotor mit wiederwickelbarer PVC-isolierter Wicklung für Direkt- und Sterndreieckanlauf. Motormantel aus Edelstahl A2/A4-Qualität bzw. Stahl/G‑CuSn10. Pumpenanschluss bis 8"-Baugröße als NEMA-Anschluss, ab 10"-Baugröße als standardisierter Anschluss. Abdichtung der Motorwelle durch eine Gleitringdichtung aus Vollmaterial Silizium-Karbid. Axiallager mit Kippsegmenten, um die hohen Axiallasten aufzunehmen. Negativer Axialschub wird durch das Gegenaxiallager aufgenommen. Selbstschmierende Lager. Motoren der NU…-Baureihe standardmäßig mit Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt. Alternativ können diese mit Trinkwasser gefüllt werden (T-Ausführung). Motoren der U…-Baureihe müssen generell mit Trinkwasser gefüllt werden. Kühlung Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Der Motor muss immer eingetaucht betrieben werden. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Für die horizontale Aufstellung müssen zum Abstützen des Aggregates Lagerböcke verwendet werden. Zur Verbesserung der Zulaufströmung kann eine Antiwirbelplatte oder ein Kühlmantel verwendet werden. Druckmantel Der Druckmantel dient zum direkten Einbau des Aggregates in das Rohrleitungssystem. Standardmäßig wird hier kein Rückflussverhinderer angebaut. Der maximale Zulaufdruck beträgt 10 bar bzw. 5 bar beim Aggregat D 500.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010343
Werkstoff des Pumpengehäuses
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Bronze
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
G-CuSn10
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
Kabellänge
mm
Bemessungsspannung
400.000 V
Anzahl der Phasen
3.000
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
Drehzahl
2900.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
No connection
Mit Rückschlagklappe
Durchmesser Pumpe
mm
Länge Pumpe und Motor
mm
Eintauchtiefe
0 mm
Min. Bohrlochdurchmesser
mm
Max. sand content
35.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
1/h
Nennbetriebsart
-
Gewicht
kg
Schutzart (IP)
IP68
Kabeltyp
S07BB-F
Kabeltyp
S07BB-F
Kabeltyp
0
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
0
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Abmessungen
182 mm
Abmessungen
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Max. Durchmesser
mm
Abmessungen
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Teilkreis
mm
Abmessungen
mm
Anzahl der Schraublöcher
8 mm
Abmessungen
91.0 mm
Anzahl Kabel
2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen