카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
K405160.T080D0801
Boteco
CONTROL HANDWHEELS WITH INDICATOR
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_manovra_con_indicatore/k405.prj},{NB=K405160.T080D0801},{ART=K405160.T080D0801},{D=159},{DD=40},{DDX=40.0},{M=34},{MX=34.0},{C=23},{CX=23.0},{H=57},{HX=57.0},{HT=72,5},{HTX=72.5},{HH=40,5},{HHX=40.5},{H2=*},{D2=*},{D3=97},{D4=M5},{D5=S80},{D5X=94},{D1=8},{Q=32},{PESO=485}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
K405 - HANDWHEEL WITH POSITION INDICATOR SEAT
Bill of material
K405160.T080D0801
Art.
K405160.T080D0801
K405160.T080D0801
D
159
159
mm
d
40
40
mm
m
34
34
mm
c
23
23
mm
H
57
57
mm
Ht
72,5
72,5
mm
h
40,5
40,5
mm
h2
*
mm
d2
*
mm
d3
97
97
mm
d4
M5
d5
S80
S80
d1 H7
8
mm
Q
32
32
mm
Weight
485
485
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성