??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2229 - Druckstücke-Set für Kraftspanner kompakt
Bill of material
K2229.1732
Bestellnummer
K2229.1732
Gesamtbreite
31.5 mm
Länge
16.5 mm
Gewicht ca.
0.0600 kg
Beschreibung
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662020
EAN-Nr. Kipp
4059245950423
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04627-10_schb.prj
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели