??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2228 - Erhöhungen mit Schnellverschluss für Kraftspanner kompakt
Bill of material
K2228.1214105
Bestellnummer
K2228.1214105
Gesamtbreite
47.5 mm
Breite
43.5 mm
Gesamtbreite
34.5 mm
Gesamtbreite
14 mm
Gesamtbreite
22 mm
Gesamtbreite
16 mm
Gewinde
M12 mm
Durchmeßer
12 mm
Höhe
80 mm
Höhe
99 mm
Höhe
95 mm
Länge
105 mm
Anziehdrehmoment
80 Nm
Gewicht ca.
1.4060 kg
Beschreibung
정보
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662020
EAN-Nr. Kipp
4059245950409
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04627-05_schb.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드