??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2227 - 动力夹钳紧凑型
明细表
K2227.1212
Bestellnummer
Länge
mm
Länge
mm
Gesamtbreite
47.5 mm
Breite
38.5 mm
Gesamtbreite
28 mm
Gewinde
M12 mm
Höhe
mm
Höhe
mm
Höhe
mm
Höhe
92.5 mm
Höhe
81 mm
Länge
107 mm
Länge
12 mm
Länge
16 mm
Länge
mm
Länge
14 mm
Schlüsselweite
10 mm
Spannkraft
kN
Anziehdrehmoment
100 Nm
Anziehdrehmoment
40 Nm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04627_schb.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型