??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2113 - Plastic grips, square with square adapter
Bill of material
K2113.11027141
Order No.
K2113.11027141
Material
Plastic
width
14.2 mm
width
8 mm
height
27 mm
height
20 mm
Length
110 mm
für Schnellspanner
mm
Approx. weight
0.0250 kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245893935
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
2D
Download CAD models