??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 160
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2108 - Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K2108.10001421
Bestellnummer
Material
Kunststoff
Farbe
Breite
38.5 mm
Durchmesser
20 mm
Höhe
67.5 mm
Länge
48 mm
Steigung
mm
Komma an Stelle
max. Drehzahl
U/min
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach erster Umdrehung
Gewicht ca.
0.1200 kg
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
Beschreibung
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90318020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD