??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 160
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2108 - Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
Lista materiale
K2108.10001421
Bestellnummer
Material
Kunststoff
Farbe
Breite
38.5 mm
Durchmesser
20 mm
Höhe
67.5 mm
Länge
48 mm
Steigung
mm
Komma an Stelle
max. Drehzahl
U/min
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach erster Umdrehung
Gewicht ca.
0.1200 kg
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
Beschreibung
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90318020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD