??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 192
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2107 - Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
Kusovník
K2107.10001421
Bestellnummer
Farbe
Breite
31
Durchmesser
14
Höhe
47
Länge
33
Steigung
mm
Komma an Stelle
max. Drehzahl
U/min
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach erster Umdrehung
Gewicht ca.
0.0500 kg
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
Beschreibung
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90318020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model