??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 192
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2107 - Position indicators with stainless steel hollow shaft
Bill of material
K2107.10001421
Bestellnummer
Farbe
Breite
31
Durchmesser
14
Höhe
47
Länge
33
Steigung
mm
Komma an Stelle
max. Drehzahl
U/min
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach erster Umdrehung
Gewicht ca.
0.0500 kg
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
Beschreibung
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90318020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей