??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 192
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2107 - Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
Lista materiale
K2107.10001421
Bestellnummer
Farbe
Breite
31
Durchmesser
14
Höhe
47
Länge
33
Steigung
mm
Komma an Stelle
max. Drehzahl
U/min
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach erster Umdrehung
Gewicht ca.
0.0500 kg
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
Beschreibung
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90318020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD